无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GLX-1

Branson™ GLX-1 系列激光焊接机

产品描述

Branson GLX-1 激光焊接机可满足您制造微型/小型塑料部件的需求,以及行业对自动化和 IIoT 能力(工业 4.0)日益增长的需求。GLX-1 采用先进的同步透射红外激光(Simultaneous Through-Transmission Infrared®,STTlr®)激光焊接技术,可为您提供更大的设计自由度,助您实现更高的生产量,并且能在保证出色焊接强度和质量的同时提供优异的速度和灵活性。

传递至焊接线的激光能量
最高 500W
执行器
伺服(可按要求选配气动型)
通讯协议
CANopen
压力控制
闭环
压力范围
超低 - 高
数据接口
可选 OPC-UA、以太网/IP、USB

特点

  • 独特的 STTIr® 焊接工艺为您提供更高的材料兼容性和更大的设计灵活性,以组合 3D 外形和敏感元件
  • 支持工业 4.0/IIoT - 可让您访问可操作的机器数据
  • 支持自动化集成 - 提供无缝集成,以满足自动化需求
  • 直观易用的 HMI 屏幕
  • 更换模具时自动加载焊接配方
  • 可选配伺服驱动系统,提高位置准确性,实现更快的高性能焊接
  • 增强安全性 - 提供多达 99 个自定义密码保护级别
  • GLX 的设计符合激光和机器安全性的全球最高标准
  • 准确的熔化焊接深度控制
  • 艾默生网络遍布全球,可提供快速响应的当地专业技术支持和维修服务

文档与图纸