无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-HV-15 Hot Plate Welder

Branson HV-15

产品描述

灵活的非接触式塑料焊接--适用于对于高强度和复杂几何形状的部件进行焊接

最大最大距离(标准)
254 mm
最大水平挤压行程
254 mm
最大热板行程:进/出
355 mm
重量
约 816 kg
最低空气压力
552 kPa (80 psi)
致动
液压
通讯协议
以太网/IP
数据接口
Red Lion Data Station Plus

特点

  • Allen Bradley Compact Logix,带彩色触摸屏 HMI
  • 互锁式安全门提供完全防护
  • 设计紧凑,结构适合高负荷使用
  • 在门闭合时自动启动周期
  • 数字式温度控制器
  • 单区温度控制器
  • 标配 2 个真空式和 2 个机械式部件夹紧回路/阀
  • 可快速更换模具

文档与图纸