无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-HH-72A Hot Plate Welder

Branson HH72A

产品描述

灵活的非接触式塑料焊接--适用于对于高强度和复杂几何形状的部件进行焊接

最大上/下开口
737 mm
最大挤压行程
407 mm
最大热板行程:进/出
686 mm
标准热控制器数量
4
重量
约 4,773 kg
最低空气压力
552 kPa (80 psi)
致动
液压
通讯协议
以太网/IP
数据接口
Red Lion Data Station Plus

特点

  • Allen Bradley Compact Logix,带彩色触摸屏 HMI
  • 互锁式安全门提供完全防护
  • 重负载结构,THK 轴承系统
  • 自动启动周期
  • 数字式温度控制器
  • 独立区域温度控制器,数量因型号而不同
  • 针对板和托架位置的线性位移传感器
  • 液压比例阀

文档与图纸