无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GPX Handunit

Branson GPX PulseStaker 手持式热铆机

产品描述

Branson GPX PulseStaker 是一种热熔焊技术,可瞬间加热和冷却。PulseStaker 可达到很高的安全性、一致性的产品质量,并产生明显的节能效果。还可根据客户要求,在不同精密程度的应用中实施 PulseStaker 技术。

重量
20kg
铆头最大数量
2(视选项 1 或 2 而定)
最大变压器数量
1
控制系统
基于温度或时间的控制系统
用户界面
HMI/4" 彩屏显示器
总体尺寸
155mm x 283mm x 497mm(高 x 宽 x 深)

特点

  • 基于 Branson GPX 平台的手持设备
  • 基于温度或时间的控制系统
  • 紧凑设计
  • 握手柄夹持焊嘴,便于手动操作
  • 数字参数输入,便于准确设置
  • 快速加热和冷却阶段
  • 无振动,无灼烧气味、颗粒或燃烧痕迹,焊接精细灵敏的部件具备始终如一的高性能美学特征。
  • 本地或全球快速响应专业技术与维修服务支持

文档与图纸