您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
LPX 系统适用于功率不超过 550 瓦的手持式焊接应用。LPX 提供连续、时间和能量模式,采用便于携带的后装手柄。频率有 20 kHz、30 kHz 和 40 kHz 可供选择,功率级别为 150 至 550 瓦。
Contact a Branson representative
Connect with Branson service and support
Work with our experts to find the right solution for your application needs.