无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Branson-P-GLX-1.5

BRANSON™ GLX-1.5 系列激光焊接机

产品描述

Branson GLX-1.5 激光焊接机可满足您制造大中型塑料部件的需求,以及行业对自动化和 IIoT 能力(工业 4.0)日益增长的需求。GLX-1.5 采用先进的同步透射红外激光(Simultaneous Through-Transmission Infrared®,STTlr®)激光焊接技术,可为您提供更大的设计自由度,助您实现更高的生产量,并且能在保证出色焊接强度和质量的同时提供优异的速度和灵活性。

升降台最大速度
500mm/s
执行器
伺服
传递至焊接线的激光能量
高达 1000W
通讯协议
CANopen
冷却系统
水冷和风冷
数据接口
USB、以太网

特点

  • 卓越的焊接性能、一致性和易用性
  • 模具更换时间短
  • 高功率激光器组(每组 250W)
  • 焊接深度可轻松达到 1.0mm 或更深
  • 装配合格率超过 99.5%
  • 采用易识别图标的机器功能顺序排定
  • 模具图可简化设置、调整和诊断
  • 增强安全性 - 提供多达 99 个自定义密码保护级别
  • 提供增强连接选项

文档与图纸