无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Vanessa-series 30000 tov basic

Vanessa 系列 30,000 三偏心阀标准型

产品描述

Vanessa 30000 系列是一款坚固的三偏心阀,采用一体式阀座和优化的阀座角度,使之可以通过多项功能处理隔离和过程控制。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
series 30000 tov basic
Manual Actuator

特点

  • 坚固耐火的全金属结构。
  • Stellite® 21 级阀座覆盖层具有出色的耐久性。
  • 弹性金属密封圈确保座合压力在精密加工的阀座周围完美分布。
  • 易于更换的多层双相石墨密封圈。
  • 坚固的一体式阀轴设计可实现高效扭矩转换/有效保持扭矩。
  • 两片式填料压盖和石墨填料可最大程度降低泄露风险。
  • 键固定了阀轴到阀板连接,可最大程度确保阀轴的完整性。
  • 重载型轴承可承受高压载荷和磨损。
  • 编织型石墨轴承保护器可有效防止脏污介质侵入,确保旋转扭矩恒定并确保阀门的持续可操作性。
  • 内外阀轴挤压风险处理符合国际标准。
  • 法兰锪孔可确保螺栓螺母和垫片的平面度,提高了接头的可靠性和安全性。
  • 开/闭阀瓣参照工具和外部阀瓣位置指示器简化安装至/移除出 API 609 的过程。
阀体设计
长型式、短型式、顶部入口、焊接阀体
材料
碳钢、双相钢、不锈钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME、PN
阀座/密封类型
金属对金属
切断等级
API 598、IV 级(FCI 70-3)、V 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)、零泄漏
标准
API 609、ASME B16.34
样式
紧急切断阀、切换阀
阀门尺寸
NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 20 / DN 500、NPS 24 / DN 600、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150、NPS 8 / DN 200
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
三偏心阀

文档与图纸

备品备件和附件

Search
产品无结果