无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-i2P-100

Fisher™i 2P-100 电气转换器

产品描述

Fisher i2P-100 转换器被设计为符合环保要求,并经过优化可提供最长的正常运行时间。 它具有以爆炸性液体密封的双仓室,可防止天然气迁移至电气导管中。 额外优势包括防腐、容忍脏污供应及防震。

区域分类
防爆,本质安全,非易燃,通用,防火
认证
CSA、FM、ATEX、IECEx、CUTR、地区
通信协议
4-20mA 模拟
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
33 psig
安装类型
远程安装,执行器安装式
操作温度
标准温度
位置控制
调制控制
电源
本地
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 经检验可使用天然气作为气源。
  • 低气源消耗,从而降低了运营成本。
  • 已按照 ANSI/ISA 标准 12.27.01 接受测试
  • 转换器的继电器输出容量足以驱动阀门/执行机构组合,无需定位器或气体流量放大器。
  • 用户现场可配置,双向分程,可选择使用标准输入信号的任意一半。
  • 单独的外壳腔室保护电子元件不受气动回路影响。
  • 自由流通的先导级设计和大型内部风道,降低了污染物累积和侵蚀的影响,从而带来出色的耐脏污气源性。