无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Enardo-P-Model 660 660L

Enardo™ 660 型和 660-L 型簧压式采样孔

产品描述

660 型是一种高精度采样孔,设计含有一个圆形基座和顶盖,用于含硫原油/天然气等需严密密封的应用或是强制要求严格环境排放标准的应用。

压力设置
2.0 至 32 oz/sq in
真空设置
0.4、0.9、3.5 oz/sq in
螺栓形式
8
结构

文档与图纸

特点

  • 储罐计量
  • 压力控制
  • 真空控制