无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-FXT

Yarway FXT 无杠杆浮子和恒温疏水阀

产品描述

Yarway FXT 系列无杠杆浮子和恒温疏水阀专为中低压蒸汽应用而设计,包括单元加热器、热交换器、干燥器、夹套容器和其他需要连续排水的应用。

技术
机械(无杠杆浮式和恒温)
尺寸
NPS 1/2、3/4、1、1-1/2、2 / DN 15、20、25、40、50
最高温度
750°F / 400°C
最大压力
650 psi / 44.8 bar
产能
最高 22450 lb/hr / 10183 kg/hr
连接件
NPT、SWE、BSPT、250RF、300RF、600RF
材质
铸铁或碳钢

特点

  • 全不锈钢内部组件 - 硬化阀门和阀座。超长的使用寿命和可靠的服务。可抗水锤。可防止侵蚀和腐蚀。
  • 防侵蚀 - 排放通道由不锈钢内衬保护。
  • 一体式过滤器 - 不锈钢滤网可防止污垢问题。提供排污连接件。
  • 恒温排气阀 - 配备平衡压力元件,可立即完全排气。
  • 可变孔板 - 冷凝水通过阀座圈连续排放,阀座圈可通过浮球调节。这可实现平稳、均匀的流动,而不会产生高速或蒸汽夹带。
  • SLR 孔板 - 当无法在系统低点安装疏水阀时,可选择连续泄放,防止闪蒸蒸汽锁定。

文档与图纸