无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-FIT100 float thermostatic

Yarway FIT100 浮式和恒温疏水阀

产品描述

FIT100 系列浮式和恒温疏水阀对过程工况的变化适应性强,且拥有排气功能,传热性优,因此非常适合过程应用。

特点

  • 快速响应压力和冷凝水负载突然变化
  • 冷凝水排放温度符合饱和曲线
  • 功能不受高背压影响
  • 节能
  • 结构简单
  • 出众的空气调节能力
  • 管内维修
技术
机械(浮式和恒温)
尺寸
NPS 1/2、3/4、1 / DN 15、20、25
最高温度
850°F / 454°C
最大压力
465 psi / 32 bar
产能
最高 2750 lb/hr / 1250 kg/hr
连接件
NPT、SWE、BSPT、150RF、300RF、600RF、PN16、PN40
材质
球墨铸铁、碳钢或不锈钢

文档与图纸