无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-CT100-CT150

Yarway CT100 和 CT150 洁净蒸汽热静力式疏水阀

产品描述

Yarway CT100 和 CT150 疏水阀设计用于排放洁净蒸汽滴水和追踪器冷凝水。这些疏水阀完全由 316L 不锈钢组件构成,接液阀体表面粗糙度达 20 μ in. Ra 更佳。垂直安装在管道系统中时可实现自排水。

特点

  • 不锈钢主体 – 所有型号的阀体材料均为 316L 型不锈钢。
  • 自定心阀 – 实现防泄漏关闭。执行器和阀门装配到冲击板上,实现阀门与阀座孔的自对准。阀门和阀座持久耐用。
  • 温度控制执行器 — 焊接式执行器,具有抗腐蚀性、抗热性和抗液压冲击性,只有一个活动部件。
  • 抗热性和抗液压冲击性 — 冲击板加焊接结构防止执行器损坏。
  • 阀门和阀座 — 不锈钢阀门和阀座搭配,实现水密密封。
  • 出众的空气调节能力 — 快速启动和运行。
  • 快速响应 — 根据冷凝水负荷或温度变化快速调整。
最高工作温度:
338°F (170°C)
最大工作压力:
100 psig (6.9 bar)
结构材料:
不锈钢
可选项:
SLR 孔板
最大工作压力:
150 psig (10.3 bar)
结构材料:
316L 不锈钢
可选项:
用于 CT150 型的止回阀

文档与图纸