无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-721-711

Yarway 721 和 711 单体热力疏水阀

产品描述

热力圆盘式疏水阀在不理想的工况下提供一致性能。Yarway 721 和 711 单体疏水阀设计用于蒸汽伴热和滴水等应用。

特点

  • 使用快速更换胶囊进行简单、在线维修
  • 防冻
  • 不受水锤的影响
  • 排放温度符合饱和曲线
  • 硬化的不锈钢结构提供出色的耐腐蚀性
  • 开放式故障模式可防止蒸汽分配总管中出现水锤
  • 只需更换阀囊,即可轻松切换为活塞或恒温技术
  • 可承受过热环境
技术
热力(圆盘式)
尺寸
NPS 3/8、1/2、3/4 和 1 / DN 10、15、20 和 25
最高温度
750°F (400°C)
工作压力
711/721 型 - 4 至 450psig(0.3 至 31bar)
711HP/721HP 型 - 150 至 650psig(10.3 至 45bar)
背压
低碳(最高 0.15%)铬钼主体和不锈钢阀内件
容量
最高 3500lb/hr (1587.5kg/hr)
连接
NPT,承插焊接
材质
低碳(最高 0.15%)铬钼主体和不锈钢阀内件

文档与图纸