无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-29-129Y

Yarway 29 和 129Y 热力疏水阀

产品描述

29 和 129Y 系列疏水阀保留了圆盘式疏水阀的所有基本优点 — 结构紧凑,易于安装,自动排水,不受水锤或冻结的影响,同时采取了经济实用的一体式阀座设计。该疏水阀由全不锈钢制成,只有三个部件:阀板、阀体和阀盖。由于将阀座安装在阀体中,简化了设计,因而使这种不可维修的疏水阀的单位成本较低。

特点

  • 防冻
  • 不受水锤的影响
  • 排放温度符合饱和曲线
  • 硬化的不锈钢结构提供出色的耐腐蚀性
  • 开放式故障模式可防止蒸汽分配总管中出现水锤
  • 可承受过热环境
  • 自排放(竖直安装)
  • 单个可移动部件
技术
热力(圆盘式)
大小
NPS 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 / DN 8、10、15、20 和 25
温度上限
750°F (400°C)
工作压力
4 至 600psig(0.3 至 41bar)
背压
1/4"、3/8"、1/2" 29 和 3/4" 299A:最高 70% 入口压力,psia/bar 3/4",1" 29:最高 50% 入口压力,psia/bar 129Y:最高 80% 入口压力,psia/bar
容量
最高 10580lb/hr (4800kg/hr)
连接
NPT
材质
不锈钢

文档与图纸