无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001260

Sempell SOT 型带弹簧设计的高压蒸汽安全阀

产品描述

带有焊接端或法兰连接的盘簧设计的高压安全阀,用于保护锅炉。

特点

  • 因附加负载达到设定压力的高密封性
  • 平稳运行(无弹出力)
  • 与螺旋弹簧相比,碟形弹簧允许更大的力。这导致即使高容量情况下,设定压力也高。
  • 机械升降挡块确保功能稳定
  • 无需额外部件即可锁定进行水压测试
  • 容许度高的背压
入口尺寸:
DN 100 – DN 600
NPS 4 – NPS24
温度范围:
最高 +700°C/+1300°F
设定压力:
10bar – 450bar
阀孔直径
66mm – 438mm
设计:
开放式阀盖
平衡活塞
盘簧
气动辅助
阀体材料:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
附件:
提供阀位指示器

文档与图纸