无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001259

Sempell SOH 型高压蒸汽安全阀

产品描述

带焊接端或法兰连接用于锅炉保护的高压安全阀

特点

  • 由于附加载荷,因此在设定压力下具有较高的阀座密封性
  • 平稳运行(无弹出力)
  • 坚固的阀体设计
  • 自对准弹簧组件
  • 低摩擦的弹簧压缩
  • 机械升降挡块确保功能稳定
  • 无需额外部件即可锁定进行水压测试
  • 容许度高的背压
入口尺寸:
DN 40 – DN 250
NPS 1 ½? – NPS 10?
温度范围:
最高 +700°C/+1300°F
设定压力:
10 – 320bar
阀孔直径:
17.5 ?–160mm
设计:
开放式阀盖、平衡活塞、气动辅助
阀体材料:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
根据要求可提供其他材料
附件:
提供阀位指示器

文档与图纸