无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000501

Sempell 142 型高压水控制阀

产品描述

特殊设计的低维护控制阀,适用于应用于大范围的水循环。

特点

  • 模块化设计。
  • 适用于连续操作。
  • 通过精细分级的 Cv–value 系列和大控制比很好地调整任务。
  • 当阀门焊接到管道中时,可轻松更换阀内件。
  • 有不同的阀芯类型可供选择。
  • 通过在高 Δp 时分离密封区和控制区,将磨损和撕裂降到最低。
  • 可使用不同的执行机构类型。
  • 在设计温度 ≤ 480°F 时,低摩擦 PTFE 填料。
  • 耐标准酸洗工艺。
  • 阀杆螺母可以在运行过程中重新润滑。
  • 阀杆处的高温差引起的热膨胀将由轭头中的杯形弹簧平衡。
尺寸:
1� – 6�
压力等级:
3000级
阀体材料:
A105
A182 F12/A182 F22 特殊设计
阀内件材料:
阀杆 1.4057/1.4122(17% 铬钢)
保持架 1.4057/1.4122(17% 铬钢)
座圈 1.4057/1.4122(17% 铬钢)
阀杆密封:
PTFE(高达 480° F),纯石墨
阀芯设计:
A 型 – 抛物线型流向关闭 (FTC)
L 型– 多级流向关闭 (FTC)
X 型–单级流向打开 (FTO)
特点:
等比(根据要求可为方形或线性)
控制比:
标准 1:40
密封底座/阀芯:
金属
泄漏等级:
ANSI/FCI 70–2 Class V DIN EN 12266–2 Class B

文档与图纸