无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000333

Sempell S 系列安全阀

产品描述

提供 DIN 法兰、ASME 法兰或焊接端 连接的直接弹簧操作式安全泄压阀。

特点

  • 单个阀内件设计可同时应用于蒸汽、气体和液体环境
  • 坚硬的轻型机身结构
  • 两件式主轴
  • 低摩擦热弹性导轨
  • 自对准弹簧组件
  • 低摩擦的弹簧压缩
  • 帽盖设计确保阀门提升杆的安全可靠组装
  • 无需额外部件即可锁定进行水压测试,盖顶可兼作堵塞装置
  • 封口状态指示器
入口尺寸:
DN 25 – DN 200
NPS 1 – NPS 8
压力额定值:
PN 10 – PN 500
Class 150 – Class 2500
温度范围:
–200°C 至 +700°C
–300°F 至 +1300°F, –450°F 至 +1000?F
设定压力:
0.2bar – 500bar, 15 – 6000psi
阀孔直径:
14mm – 160mm, 0.11in? – 26in?
阀体材料:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
根据要求可提供其他材料
附件:
冷却垫圈、平衡活塞、提升杆、测试堵嘴、位置指示器、加固波纹管、调节环、软底座
根据要求提供其他附件

文档与图纸