无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V200U

Fisher™ Vee-Ball™ V200U 旋转控制阀

产品描述

V200U 为无法兰设计,具有 V150、V200 和 V300 B 系列 Vee-Ball 成熟阀门的许多优良特性,还拥有更小巧紧凑的面到面结构尺寸设计。波形分段 V 形凹槽球使作业流畅、无堵塞,而且球体和耐用的 HD 金属密封件之间可以进行剪切动作。不受限制的直通流量设计使气体、蒸汽、流体和纤维浆液流量大而高效。

特点

  • 出色的流量控制–Vee-Ball 的精密轮廓加工提供修正等百分比流量特性。
  • 阀运转顺畅–精密加工部件、压力平衡密封件以及低摩擦轴承设计,确保球芯精确、平稳地运动。
  • 使用寿命长–即使在严酷工况的应用中,耐用的 HD 金属密封结构也能达到很长使用寿命。密封件在球的密封表面均匀扫刷,在高度粘稠的纤维浆体应用中提供出色的性能。
  • 管线居中的几何形状–阀体外径采用铸造或机加工,而且阀门在配对管道法兰螺栓中对准居中,确保理想性能。
  • 阀内件通用性– V200U 传动系统组件可与现有的 V150、V200 和 V300 系列 B 阀互换。此特点有助于降低备件库存,减少维护程序。
认证
PED、逸散性排放、NACE、ATEX
关键工况
脏污工况、腐蚀性、低流量、一般工况
流量特点
等百分比
材料
CF8M/EN 1.4408 双认证
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
端部连接件
无法兰
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
DN 80、DN 100、DN 150、DN 200、DN 250、NPS 3、NPS 4、NPS 6、NPS 8、NPS 10
阀门尺寸标准
ASME、DN
其它配置
联系您当地的艾默生办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸