无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Anderson Greenwood-P-P001062

Anderson Greenwood 200/400/500/700/800 系列先导式安全阀

产品描述

卓越的性能以及先进的超压保护技术

特点

  • 软阀座设计:可在卸压周期前后提供可重复气密性能。
  • 金属对金属阀座设计:在高温应用中保障先导阀性能。
  • 接近设定压力的气密阀座:允许更高的系统操作压力,并且因此实现最大的过程输出;对振动应用不敏感;减少产品损耗。
  • 突开动作可用:无主阀节流,有助于防止低温或制冷剂应用中的冻结问题。
  • 调节动作可用:显著减少每次卸压的产品损耗;减少环境污染;避免超尺寸后果;不像突出动作那样对入口压力损失敏感。
  • 现场测试连接:阀门保持使用时,快速简单地验证设定压力。
  • 平衡设计:升程不受背压影响;无需昂贵且易碎的波纹管平衡高背压。
  • 设定压力时完整升程:完整升程无需超压;使用突出动作时,允许 D.O.T. 安装设定高于 MAOP(最大允许操作压力)。
  • 可更换软阀座和密封件:所有阀座和密封件都可方便快速更新;无需昂贵耗时的阀座打磨。
  • 400系列先导式安全阀可提供高增益调制动作,提供5%的超压,同时显著减少减压事件期间的产品损失。
  • API 526直接弹簧中心到面尺寸可用于系列200,400,500和800先导式安全阀,在升级期间无需修改管道。

文档与图纸