无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-3710

Fisher™ 3710 气动定位器

产品描述

Fisher 3710 气动定位器设计用于与膜片式或活塞式旋转执行机构配合使用。 这些定位器按特定的输入信号给阀球或蝶板定位。 3710 提供响应气动输入信号的阀门定位和响应直流电流输入信号的阀门定位。 还可针对旋转式执行机构轻松地配置为单作用或双作用式。

区域分类
II 组 2 类气体和粉尘符合 ATEX,II 组/2 类设备符合 CUTR
认证
ATEX, CUTR, PED
通讯协议
3-15 或 6-30 psi,0.2 -1.0 或 0.4 -2.0 bar,气动信号
诊断
输入信号
气动
最大出口压力
150 psi
安装类型
执行机构安装式
工作温度
标准温度、高温
位置控制
调制
安全认证
NIL
供应介质
空气,天然气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 3710 定位器使用经现场实践证明的短管阀技术,采用简单的设计,能够提供精确、快速响应的操作以及高循环寿命。
  • 外壳、组件和垫片的材料可以承受严酷工况的环境。
  • 通过 EPDM O 形圈和输入模块膜片,3710 定位器可在低温应用中使用。
  • 带有氟橡胶或 EPDM O 型圈和输入模块膜片的 3710 定位器适用于具有特殊材料要求的应用,例如食品饮料行业、制药及烟草加工。
  • 将供应压力和环境温度变化对定位器操作的影响减至最低。
  • 要支持阀门/执行机构/定位器组件的诊断测试,可在 3710 定位器和执行机构之间安装接头、管道和其他紧固件。
  • 可将标准的平面指示器或可选的灯塔式指示器轻松安装到定位器护盖中。