无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000441

Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve

产品描述

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve for bi-directional and end-of-line service available in both wafer (Figure 221) and lugged (Figure 222) style.

特点

  • 完全额定压力值时进行双向气密关闭。
  • F222 支耳式型号适合完全压力额定值时的管端应用。
  • 顶部和底部轴承可消解侧轴向负载。
  • 用于法兰密封的埋入式阀座 O 形圈可省去法兰垫片。
  • 阀体定位孔便于安装,位于法兰对中心。
  • 加长颈为法兰和隔绝提供足够的间隙。
认证
美国船级社舷侧、CRN、ABS
端部连接
对夹式、支耳式
应用
泵、工厂用气体、设施和过程设施、设施、蒸发器和干燥器、集尘系统、干燥器、冷却水、空气循环、电厂外围设备、鼓风机、压缩机、冷却装置
材料
304 不锈钢、316 不锈钢、铸铁、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶
工作温度
最高 120 C (250 F)
压力等级
ASME
过程连接类型
150RF
阀座/密封类型
弹性
关断等级
零渗漏
标准
ASME B16.34、API 609
阀门尺寸
NPS 8 / DN 200、NPS 4 / DN 100、NPS 3 / DN 80、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 2 / DN 50、NPS 12 / DN 300、NPS 10 / DN 250、5 英寸、NPS 6 / DN 150
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀
介质
热水、空气、惰性气体、空气、轻油、液体、真空、水、水乙二醇
阀杆
O 形圈

文档与图纸