无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000510

Keystone Figure 360/362 和 370/372 K-LOK 高性能蝶阀

产品描述

K-LOK Figure 360/362 独特的两段式阀杆和双偏心设计可应用于高频工况,提供更大的流通能力

特点

  • 整体铸造的顶法兰,可与多种执行机构直接安装
  • 摇臂式桥形填料压架盖补偿了填料压盖螺母的不平衡力,减少阀杆填料泄漏的可能性
  • 加长阀颈设计允许2 inch厚的管线保温层
  • 阀体内的阀杆轴颈端口处扁平,使得阀杆轴承紧贴阀板,以提供最大的阀杆支撑,减少了磨损,延长了使用寿命
  • 阀板的锥形销一半在阀板内,一半在阀杆内,切向定位使阀板和阀杆承受挤压的压力,而非剪切应力,可避免剪断
  • 阀板限位和阀体铸成一体,使阀板相对阀座定位准确,延长了阀座的密封寿命
  • 多种阀座可供不同应用工况选择,有效延长使用寿命
认证
ABS、美国船级社舷侧、CRN、消防安全、NACE、符合 SIL
端部连接
支耳式、对夹式
应用
电厂外围设备、热电联产、生物燃料、鼓风机、清洁蒸汽、清洁和加工、压缩机、集装箱货轮、冷却水
材料
316 不锈钢、碳钢、双相钢、蒙乃尔耐蚀合金、不锈钢、超级双相钢、特氟龙、钢
压力等级
ASME
过程连接类型
CL150RF、CL300RF
阀座/密封类型
高性能、金属、弹性、软、软密封
关断等级
零泄漏,IV 级 (FCI 70-3)
标准
API 609、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 6 / DN 150、NPS 4 / DN 100、NPS 8 / DN 200、NPS 3 / DN 80、NPS 24 / DN 600、NPS 2-1/2 / DN 65
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀
介质
真空、水、水乙二醇、蒸汽、特种气体、氧气、液体、腐蚀性液体/气体、空气、空气、惰性气体
阀杆
可调节填料、动态负载

文档与图纸