无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000227

Keystone WINN Hi-Seal 高性能蝶阀

产品描述

Hi-Seal 高性能蝶阀可在各种工作条件下实现高效的双向密封

特点

  • 通过机械结构实现可靠密封
  • 双向密封关断
  • 适合管道末端应用
  • 适合管端应用(支耳式和双法兰式)
  • 提供三种设计选项。软阀座、防火或金属阀座
  • 设计紧凑,重量极轻,安装和维护成本降到最低。
  • 由于双偏心操作原理可使阀座磨损降到最低,因此耐久性长
  • 一段式阀杆,提高强度和安全性,延长使用寿命
  • 无需拆除执行机构即可便捷调整填料系统
  • 阀座更换快速简便
端部连接
对夹式、支耳式、双法兰
应用
空气循环、电厂外围设备、生物燃料、清洁蒸汽、脱盐、大型游轮、集装箱货轮、船舶码头、精炼、蒸汽集箱、燃气、FPSO、加燃料
材料
316 不锈钢、铝青铜、碳钢、双相不锈钢、超级双相不锈钢
压力等级
ASME
过程连接类型
CL600RF、CL300RF、CL150RF
阀座/密封类型
高性能、金属、软密封
关断等级
零渗漏
标准
API 609、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 6 / DN 150、NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀
介质
真空、蒸汽、氨、燃油、热水、液体、氧气、特种气体、水
阀杆
可调节填料、动态负载

文档与图纸