无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-k lok series 36 37 butterfly valve iso

Keystone K-LOK 36/37 系列高性能蝶阀

产品描述

Keystone K-LOK 36/37 系列蝶阀是一种高性能的蝶阀,等级达到 ASME 150 和 300,有对夹式和凸耳式两种样式。这款阀门设计独到,不依赖压力进行辅助密封,因此在高低压和脏污环境下均可进行密封。

特点

  • K-LOK 聚合物和人工橡胶阀座可在真空和全额定压差下提供双向防漏关闭。这款阀门设计独到,不依赖压力进行辅助密封,因此在高低压和脏污环境下均可进行密封。产品由不同材料制成,可在各种应用场合均实现更长的阀座寿命。
  • 防喷出轴是所有阀门的标准配置,可提高安全性。
  • 独特的填料设计允许在不进行改装或特殊装配的情况下用于压力和真空环境。
  • 阀盘锥形销切向地置于阀盘和阀轴的各一半处,使它们处于压缩状态而不是切变状态,后者可能会导致故障。
  • 摇杆型压盖桥可对降低填料泄漏的压紧螺母的不平衡调节进行补偿。
  • 一体式的铸造阀盘位置挡块将阀盘精准地定位在阀座中,实现更大的阀座和密封寿命。
  • 加长颈实现 50mm (2in) 的管道隔绝。
  • 一体式铸造安装垫可直接安装执行机构而无需昂贵的支架和耦合器。
  • 轴颈端口处的扁平阀体孔将轴承安置于阀盘附近,提供更大的阀轴支撑,降低磨损,延长使用寿命。
材料
316 不锈钢、316L 不锈钢、碳钢、双相钢、不锈钢、超级双相钢
压力等级
ASME
过程连接件类型
150RF、300RF
底座/密封类型
高性能
切断等级
零渗漏
标准
API 609、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 2 / DN 50、NPS 20 / DN 500、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 24 / DN 600、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150
阀门尺寸标准
DN
阀门类型
蝶阀、高性能蝶阀

文档与图纸