无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Hancock-P-P000411

Hancock Cast Steel - ASME 150-600

产品描述

A range of ASME Class 150, 300 and 600 bolted bonnet cast steel valves, with metal-to-metal seating in flanged or butt weld ends

端部连接
对焊式、法兰式
应用
锅炉、热电联产、一般工况、HRSG、泵、阀门与阀组、生物质锅炉与动力锅炉、电厂辅助设施
材料
碳钢、不锈钢、合金钢
工作温度
高温
压力等级
ASME 150 磅级、300 磅级、600 磅级
连接标准
法兰式:ASME B16.5;对焊式:ASME B16.25。
测试标准
API 598、API 6D (选配)
设计标准
API 600、BS 1873、BS 1868。
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸