Fisher™ RSS LinedGlobe 阀

产品描述

Fisher RSS 阀旨在用于具有严重腐蚀性和毒性的流动介质的应用,同时,其也非常适用于纯净介质应用。 RSS 阀体是各种应用中的合金阀体经济节约的替代方案。

特点

  • 全氟烷氧基树脂衬里组件将金属部件与过程介质隔离,提供抗腐蚀保护,因此最适用于控制具有严重腐蚀性的介质。
  • 由于所有金属部件都与工艺流体隔离,所以无需使用昂贵的合金。
  • 阀上与工艺流体接触的所有区域,衬里厚度至少 5 毫米。 输送成型技术提供一流的一致性、密度以及低渗透性。 输送成型的 PFA 材料是半透明的。
  • 通过采用燕尾式锚固的机械结合方式,降低了衬里从铸造阀体脱落的可能性,提高了在真空和高温工况下使用的安全性。
  • 顶入式设计便于在线维护。
  • PTFE 波纹管密封件密封防漏,如果使用和维护得当,预期使用寿命将超过 500,000 个完整冲程循环。
认证
逸散性排放、PED、符合 SIL
严苛工况
低流量、腐蚀性、一般工况
流量特性
等百分比
材料
延性铸铁(PTFE 内衬)
工作温度
标准温度
压力等级
CL 150、CL 300
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 3、NPS 4
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

文档与图纸

我们在线,您想聊天吗?