无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-EW

Fisher™ easy-e™ EW 系列控制阀

产品描述

Fisher easy-e EW 系列产品适用于石油和天然气生产工业常见的广泛应用。 这些阀门满足多种工况的要求,如用超大尺寸管道限制流体流速的发电站。 这些阀门也同样适用于需要消除噪音的场合,如在高压气体减压站中,传统阀门的出口流速常常达到音速。

认证
符合 SIL、逸散性排放、NACE
关键工况
噪声抑制、闪蒸、侵蚀性、腐蚀性、一般工况、放气、
流量特性
等百分比、线性、特性化、快开
材料
碳钢、不锈钢、双面、合金
操作温度
标准温度
压力等级
PN、ASME
工艺连接件类型
法兰式,对焊、RTJ
切断等级
II 级(FCI 70-2)、III 级(FCI 70-2)、IV 级(FCI 70-2)、V 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 4 至 NPS 24
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • ENVIRO-SEAL™ 填料函系统改善了阀杆密封,有助于防止过程流体泄漏。 ENVIRO-SEAL 填料系统采用PTFE、石墨 ULF 或双重填料配合动态加载,减少了填料维护工作。
  • EW 系列阀体的扩展端部连接可以在采用超大管道布置限制流体流速时,减少管道渐缩管的需求。
  • 采用对焊端部连接的 NPS 12x8 CL900 EW 系列阀体能够提高 ASME 额定值(称为中间标准额定值)。
  • 坚固的阀笼导向确保昂贵阀塞的稳定性,降低了振动和机械噪音。
  • 流线型流量通道,可以提供更大的流通能力。
  • 可提供符合 EN/DIN 标准外形尺寸的 NPS 4x2 至 12x8 阀门。
  • 提供符合 NACE 标准的材质。
  • 经过标准硬化的不锈钢阀内件的耐磨损性能提高,带来长久的使用寿命。

文档与图纸