无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-ET

Fisher™ easy-e™ ET 控制阀

产品描述

Fisher easy-e ET 是所有高过程温度一般应用的理想解决方案,具有平衡阀塞设计和阀笼导向阀内件。提供直通或角型阀体,这些阀门可提供最高 V 级或 VI 级关断

认证
符合 SIL、逸散性排放、NACE
关键用途
噪声抑制、气蚀、蒸汽条件、侵蚀性、低流量、腐蚀性、一般工况、解析、闪蒸
流量特性
等百分比、线性、特性化、快开
材料
碳钢、不锈钢、双面、合金
工作温度
标准温度
压力等级
PN、ASME
过程连接件类型
法兰式、对焊、RTJ、螺纹、承插焊
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)、VI 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1 至 NPS 30
阀门尺寸标准
NPS, DN
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • ENVIRO-SEAL™ 填料系统改善了阀杆密封性能,有助于防止过程流体泄漏。这些填料系统采用 PTFE 或石墨 ULF 填料配合动态加载,减少了填料维护工作。
  • 由于标准阀座结构有控制的压紧力,保护了金属盘状阀座和盘状护圈之间的PTFE盘状垫圈。优良的关断性能是靠后备密封圈或弹簧加载力使阀芯密封圈津贴阀笼来维持的。
  • 坚固的阀笼导向机构使阀芯在它的全行程中的所有点上都运行平稳,减少了振动、机械噪音。
  • 经过硬化处理的不锈钢阀内件提高了耐磨性,这意味着能够长久耐用。
  • 阀门可采用 EN/DIN 标准指定的尺寸。
  • 除另有说明外,请参考 NACE MR0175-2002。提供可选材料以满足 NACE MR0103 和 NACE MR0175 / ISO 15156 标准。

文档与图纸