无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-D4

Fisher™ D4 控制阀

产品描述

Fisher D4 控制阀是一款结构紧凑,坚固耐用的直通阀,主要适用于高压节流应用,可选气动或电动控制。 该阀最适用于石油和天然气生产行业中的压力和流量控制应用。 这些阀尤其适用于对含砂粘性油气或是有堵塞阀门内件趋势的流体进行节流或开关控制。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
脏污工况、腐蚀性
流量特性
等百分比
材料
碳钢
工作温度
标准温度
压力等级
ANSI CL150、ANSI CL300、ANSI CL600、ANSI CL1500
工艺连接件类型
螺纹、法兰、RTJ
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 可拆卸槽销允许快速、轻松地更换阀塞。
  • D4 阀提供适用于磨损应用的碳化钨阀内件。
  • 结构紧凑的设计使其能够安装到空间狭小的地方。 螺钉紧固的阀体采用紧凑的法兰距尺寸,并且带法兰的阀体符合 ISA-75 标准,能够最大限度地提高通用性。
  • 锤螺母阀盖/阀体连接只需极少工具便可维修或维护,无需从管道系统拆卸阀体。 阀座环可使用标准的内六角套筒进行拆卸。
  • 阀盖配有一体式法兰,进行阀盖到阀体连接时,可以使用锤螺母紧固。 其中没有使用卡环,因为在酸性环境或大气腐蚀应用中,卡环可能失效。
  • Micro-Form 阀内件是节流或开关应用的标准配置,无需额外成本。
  • 可以选择最大直径为 31.8 mm(1.25 in)的阀口、多种端部连接和阀内件材料,使这些阀适用于诸多应用,包括酸性环境。

文档与图纸