无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-89000

Baumann™ 89000 卫生级控制阀

产品描述

Baumann 89000 卫生级控制阀为多种卫生过程系统提供控制解决方案。 这些阀门符合 FDA 和 USP CLVI 标准要求。 所有与介质接触的金属零部件由 S31603 不锈钢制成,且每个阀门标配不锈钢执行机构,抵抗腐蚀性冲洗产生的腐蚀。 89000 控制阀设计用于需要清洁和灭菌的大量行业中的广泛应用。

认证
PED
严苛工况
低流量、一般工况、卫生级
流量特性
特性化、修正等百分数
材料
不锈钢
工作温度
标准温度、高温
压力等级
250 psi CWP
工艺连接件类型
三夹、对焊
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 3、NPS 4
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 可选尺寸规格从 NPS 1/2 到 6。
  • 弹性体符合 FDA 和 USP CLVI 标准。
  • 可选内表面粗糙度为 20 Ra。
  • 标配表面处理采用电抛光的不锈钢薄膜执行机构。
  • 执行机构经过优化,能够匹配每种阀尺寸,适用于很多过程。
  • 坚固的不锈钢支架结构连接阀与执行机构,并可以安装 Fisher FIELDVUE™ 数字阀门控制器。
  • 整个阀组件拆卸简单,便于检查和维护。

文档与图纸