无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-85000

Baumann™ 85000 卫生级夹阀

产品描述

Baumann 85000 卫生级夹阀设计用于外径 3/4 英寸的制药级管道。 85000 设计用于要求洁净无菌的生物技术和制药行业。 主要用途是用于一次性的橇过程工艺,替代传统的手动操作阀。 自动阀可提供稳定的质量,更好的记录保留以及改善的批量控制。

关键工况
低流量、卫生级
材料
不锈钢
工作温度
标准温度、高温
工艺连接件类型
无法兰/内嵌
控制类型
开/关、定位
阀门尺寸
NPS 3/4
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • FIELDVUE 数字式阀门控制器提供等百分比安装流量特性,实现精确控制。
  • 由于使用一次性管道,85000 不会实际接触工艺流体。
  • 85000 阀的管道外壳设计便于更换一次性管道,实现保养期间稳定运行。
  • 具有故障关闭配置。
  • 紧凑轻巧的设计降低了安装管道成本。
  • 执行机构涂有环氧树脂并且采用不锈钢扣件,从而具有很好的抗腐蚀性能。

文档与图纸