无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-81000

Baumann™ 81000 Mikroseal 控制阀

产品描述

Baumann 81000 Mikroseal 控制阀对液体或气体介质具有卓越的节流作用,特别是存在大量流量变化的应用中。 无填料设计,使其适用于不允许使用防泄漏阀杆填料的应用。 采用一个几乎无摩擦的机械力放大机构,减少启动或电动执行机构的行程。 允许闭合膜片对着阀门孔板精确移动进行节流或截至通过的流体。 同样几乎无摩擦的机构,由不锈钢和 PTFE 内衬滚珠轴承和导向衬套组成,死区可忽略,保证了精准定位。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
低流量
流量特性
修正等百分比
材料
不锈钢、合金
操作温度
标准温度
压力等级
275 psig CWP
工艺连接件类型
螺纹式
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/4、NPS 1/2
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了安装管道成本。
  • 可选无填料结构。
  • 环氧粉末涂层执行机构带有不锈钢阀杆和紧固件,可提供抗腐蚀能力。
  • 死区小、现场可更换作用方向的多弹簧执行机构允许通过远程的信号设备进行直接操作。
  • Fisher FIELDVUE™ 数字式阀门控制器适用于在利用 PlantWeb™ 架构的设施内进行远程标定和诊断。

文档与图纸