无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-26000

Baumann™ 26000 抗腐蚀控制阀

产品描述

Baumann 26000 阀门是一种独特的抗腐蚀控制阀,拥有无法兰对夹式阀体和强大的多弹簧膜片执行机构。 坚固的抗腐蚀 R05200 钽或 N10276 镍合金阀塞和助压 PTFE 阀座结合,适用于极广泛的控制范围,使 26000 系列成为 pH 控制应用的理想选择。 顶装式内件易于维护,保证长使用寿命。

认证
CRN、CUTR、PED
严苛工况
低流量、腐蚀性、一般工况
流量特性
特性化、修正等百分数
材料
不锈钢(PTFE 衬里)
工作温度
标准温度、高温
压力等级
150 psi CWP,10.3 bar CWP
工艺连接件类型
无法兰
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、DN 25
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 量程比高,控制范围广。
  • 坚固的 R05200 钽或 N10276 镍合金阀塞。
  • S31600/S31603 不锈钢阀外壳,PTFE 阀体内件。
  • 助压密封,高达 VI 级关断。
  • 一级和二级阀杆填料组合确保过程密封。
  • 无法兰阀体结构,独特的直通对夹式设计,适用于压力等级 CL150 和 300 以及 PN 10 到 25 RF 或 FF 管道法兰安装。
  • PTFE 封装管道法兰垫圈(随附)允许将阀安装在塑料衬里滑套配合法兰之间。

文档与图纸