无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-24000SB

Baumann™ 24000SB 棒料控制阀

产品描述

Baumann 24000SB 控制阀推荐用于低流量、高压和工业控制应用。 在超出其他 Fisher 24000 系列阀门的操作范围的应用中,24000SB 是理想的解决方案。 提供多种端部连接,包括螺纹(标配)、对焊和法兰,提高了该高压产品线的多功能性。 除了基本的 S31600/S31603 不锈钢结构,也可选特殊高镍合金结构。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
低流量
流量特性
等百分比,线性
材料
不锈钢、合金
工作温度
低温、标准温度、高温
压力等级
ANSI CL150、ANSI CL300、ANSI CL600、ANSI CL900、ANSI CL1500
工艺连接件类型
法兰式、对焊、螺纹
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了安装管道成本。
  • 卓越的阀杆与阀塞双导向结构增加了阀塞移动时的稳定性。
  • 阀内件容量多级降低,适用于不断变化的过程要求,Cv 额定值可低至 0.00013。
  • 可选加长阀盖适用温度范围从 -195°C 到 537°C(-320°F 至 1000°F)。
  • 环氧粉末涂层执行机构带有不锈钢紧固件,可增强抗腐蚀能力。
  • 死区小、现场可更换作用方向的多弹簧执行机构允许通过远程的信号设备进行直接操作。
  • 可选购的 ENVIRO-SEAL™ 填料系统来满足关键的控制泄漏的要求。
  • Fisher FIELDVUE™ 数字式阀门控制器适用于在利用 PlantWeb™ 架构的设施内进行远程标定和诊断。

文档与图纸