无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-24000S

Baumann™ 24000S 不锈钢控制阀

产品描述

Baumann 24000S 是一种具有多种功能的气动阀门,适用于控制压力、温度、液位和流量。CF8M 不锈钢阀体可承受轻度的腐蚀性流体,是通常特定碳钢应用中的经济选择。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
关键维修
一般工况、腐蚀性
流量特性
等百分比,线性
材料
不锈
工作温度
低温、标准温度、高温
压力等级
ANSI CL300(NPS 3 仅为 CL150)
过程连接件类型
螺纹(NPS 3 无法兰)、对焊
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2、NPS 3
阀门尺寸标准
NPS
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了安装管道成本。
  • 多种端部连接选项可满足您的管道标准。
  • 双阀塞和阀杆提高了阀塞行进过程中的稳定性。
  • 高品质 S31600 不锈钢阀内件材料;可选 S41600 不锈钢阀内件。
  • 可提供减少流通能力的多个阀内件以满足不同的工艺要求。
  • Fisher FIELDVUE™ 数字式阀门控制器适用于在利用 PlantWeb™ 架构的设施内进行远程标定和诊断。
  • Fisher FIELDVUE DVC2000 数字式阀门控制器提供本地用户界面,包括液晶显示器和四个进行菜单导航的按钮。
  • 提供 NOLEEK 波纹管阀盖和直通三倍加长阀盖。

文档与图纸