无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-24000CVF and 24000SVF

Baumann™ 24000CVF 碳钢和 24000SVF 不锈钢法兰式控制阀

产品描述

高性能 Baumann 24000CVF 和 SVF 控制阀设计具有低死区和磁滞、高流量能力、优秀的控制特性、严密切断和先进的填料系统等特点,满足严苛的工况条件需求。 拥有紧凑、轻质的设计,这种阀门非常适用于为空间成本高昂的高密度管路系统。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
严苛工况
一般工况
流量特性
等百分比,线性
材料
碳钢、不锈钢
操作温度
标准温度
压力等级
ANSI CL150、ANSI CL300、DIN PN 10-40
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 4
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了已安装的管道成本。
  • 提供 ASME 和 EN 端部连接件可以满足您的管道标准。
  • 上升式带导向形状特定的阀芯可将杂质排出阀体。
  • 标配 S31600 型奥氏体不锈钢阀内件材料;可选 S41600 不锈钢阀内件。
  • 提供多种内件供选择,可满足不同的需求。
  • Fisher FIELDVUE™ 数字式阀门控制器适用于在利用 PlantWeb™ 架构的设施内进行远程标定和诊断。
  • 可选用 ENVIRO-SEAL™ 填料函,以增加填料的使用寿命,改善密封性。
  • NOLEEK 波纹阀盖适用于大范围的操作温度。 加长阀帽可选多种长度,适用于高温和低温工况应用。

文档与图纸