无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Baumann-P-24000

Baumann™ 24000 小型 Scotty™ 青铜控制阀

产品描述

Baumann 24000 控制阀适用于一般公用设施的压力、流量和温度控制应用。此控制阀呈现出低磁滞和死区、良好的控制特性、严密切断、坚固的结构、高性能填料和简单的可维护性。这些属性降低维护成本和过程易变性、增加过程可用性,因此减少长期运行成本。

认证
PED、CUTR、ATEX、CRN
关键维修
一般工况
流量特性
等百分比,线性
材料
青铜
工作温度
标准温度
压力等级
ASME CL250
过程连接件类型
螺纹式
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/2、NPS 3/4、NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 紧凑轻巧的设计降低了安装管道成本。
  • 高品质 S31600 奥氏体不锈钢阀内件材料。
  • 可选 S41600 不锈钢阀内件。
  • 阀杆与阀芯双导向结构增加了阀芯移动时的稳定性。
  • 可提供多级阀内件容量减少以满足不同的过程要求。
  • Fisher FIELDVUE™ 数字式阀门控制器适用于在利用 PlantWeb™ 架构 24000 的设施内进行远程标定和诊断。

文档与图纸