无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001170

Sempell Dewrance 高压平行滑动闸阀

产品描述

高温高压平行滑动闸阀。网眼随动件(导线管)设计提供长期可靠的使用寿命,并确保高底座速度,而不影响使用寿命。

特点

  • 卓越的可靠性
    • 凤眼追随器提供顺畅的流量路径和最佳性能
    • 阀盘和阀座间自清洁动作
    • 焊接阀座用 Stellite® 或同类合金进行硬面处理
    • 提供阀座面保护
    • 性能提升
    • 比楔形闸阀压降更低
    • 相比于楔形闸阀,执行机构尺寸/成本缩小了 30%
    • 管线压力提升密封
    • 低操作扭矩
    • 密封位置避开扭矩
认证
ASME B31.1、印度锅炉注册、PED
端部连接
对焊
应用
汽轮机、蒸汽集箱、泵、阀门与阀组、高温锅炉、HRSG、电厂辅助设施、常规服务、热电联产锅炉
阀体设计
上装式、长型式
材料
合金、碳钢、钢
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接类型
BWE
阀座/密封类型
金属对金属、平行式
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
类型
直接作用式
阀门尺寸
6 英寸 (DN150) 或更大尺寸
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
闸阀、工程产品

文档与图纸