无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fasani-P-P000205

Fasani 螺栓连接阀盖型闸阀

产品描述

螺栓连接阀盖型阀门可确保在广泛的石油和天然气应用领域保持卓越的性能

特点

  • 所用材料多样的坚固阀体(符合 NACE 规范)。
  • 螺纹式阀座环便于维护和/或更换。可按要求提供定位或密封焊。NPS 24 以上时,阀门以密封焊为标准配置。
  • 阀轭套材料适用于高温、磨损和腐蚀环境。
  • 连接件为法兰式、对焊式或特殊形式,例如对夹式,以满足客户各种需求。
  • 楔式闸阀符合 API 600、ASME B16.34 和 BS 1414 标准。
认证
ASME B31.1、NACE、印度锅炉注册、PED
端部连接
对焊式、法兰式
应用
热电联产锅炉、一般工况锅炉、HRSG、泵、阀门与阀组、生物质锅炉与动力锅炉、电厂辅助设施
阀体设计
长型式
材料
钢、不锈钢、碳钢、合金
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接类型
CL600RF、CL300RF、CL150RF、BWE、150RF、300RF、600RF
底座/密封类型
楔形
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
6 英寸 (DN150) 或更大尺寸、5 英寸、NPS 6/DN 150、NPS 4/DN 100、NPS 3/DN 80、NPS 2-1/2/DN 65、NPS 2/DN 50
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
闸板
介质
蒸汽、液体、水

文档与图纸