无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fasani-P-P000204

Fasani B 型高压止回阀

产品描述

各种止回阀专门设计用于高温高压场合

特点

  • 根据 ASME B16.34 标准设计的一系列加压密封止回阀,壁厚符合 API 600 标准。
  • 整个系列产品所使用材料皆涵盖于 ASTM 技术规格所述范围(同时符合 NACE 规范),以保证安全性和流量效率最大化。
  • 面对面尺寸符合 ASME B16.10 标准
  • 可提供旋启式止回阀、斜盘式止回阀和活塞式止回阀(Y 型和 T 型样式)
  • 旋启式止回阀可用于水平和垂直(上流式)管道。
  • 斜盘式止回阀可防止阀盘波击,同时又保障快速关闭。
  • 升降式止回阀(Y 型和 T 型)专用于平行管道。
  • 焊入式阀座
  • 可用选配:侧装配重、侧装液压阻尼器和阀盘防旋装置。
认证
NACE、ASME B31.1、印度锅炉注册、PED
端部连接
法兰式、对焊
应用
汽轮机、泵、阀门与阀组、蒸汽集箱、电厂辅助设施、常规、一般工况锅炉、高温锅炉、HRSG、生物质锅炉与动力锅炉
阀体设计
长型式
材料
不锈钢、双相不锈钢、钢、碳钢、合金、金属、不锈钢
工作温度
高于 204 C (400 F)
压力等级
ASME
过程连接类型
1500RF、2500RF、900RF、BWE、CL150RF
底座/密封类型
金属对金属、回转式
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸标准
NPS
介质
热水、液体、流体、氧气、蒸汽、水

文档与图纸