无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fasani-P-P000203

Fasani B 型高压球形阀

产品描述

各种球形阀专门设计用于要求低压力损失的高温高压场合。

特点

  • 根据 ASME B16.34 标准设计的一系列紧凑型加压密封截止阀,壁厚符合 API 600 标准。
  • 整个系列产品所使用材料皆涵盖于 ASTM 技术规格所述范围(同时符合 NACE 规范),以保证安全性和流量效率最大化。
  • 面对面尺寸符合 ASME B16.10 标准
  • 提供 Y 型和 T 型设计(两者皆为截止止回阀配置)
  • 焊入式阀座
  • 提供位置指示器作为标准配置
  • Stellite® 6 级覆盖于阀座和阀盘;Stellite 21 级覆盖于阀盖。
  • 标准的 ISO 顶部安装可轻易装配任意类型的执行机构或锥齿轮
  • 可用选配:抛物线型阀盘、低排放填料、平衡和超压管、位于打开或关闭位置的限位开关。
  • 阀门提供手动操纵器(手轮或锥齿轮,因尺寸而异)为标准配置。可提供电动、气动或水力驱动等驱动选项。
认证
印度锅炉注册、NACE、PED、ASME B31.1
端部连接
对焊式、法兰式
应用
蒸汽集箱、汽轮机、泵、阀门与阀组、HRSG、高温锅炉、热电联产锅炉、电厂辅助设施
阀体设计
长型式
材料
合金、碳钢、双相不锈钢、金属、不锈钢、钢
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接类型
BWE、900RF、2500RF、1500RF
底座/密封类型
金属对金属
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
类型
球形阀
阀门尺寸
NPS 6/DN 150、NPS 4/DN 100、NPS 3/DN 80、NPS 2-1/2/DN 65、NPS 2/DN 50、6 英寸(DN150) 或更大尺寸、5 英寸
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀

文档与图纸