无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fasani-P-P000199

Fasani A 型高压闸阀

产品描述

一系列专为电力行业应用设计的耐用闸阀

特点

  • 根据 ASME B16.34 标准设计的一系列紧凑型加压密封闸阀。
  • 整个系列产品按四种标准铸造材料提供:WCB (通常用于给水管道)、WC6 和 WC9 (均用于蒸汽管道)以及 C12A (建议用于高温应用)。
  • 端对端尺寸规格遵照 ASME B16.10 短型标准。
  • 可用于楔形闸板和平行滑动配置。
  • 焊入式阀座。
  • 提供位置指示器作为标准配置。
  • Stellite® 6 级覆盖于阀座和楔子或阀盘;Stellite® 21 级覆盖于上密封。
  • 石墨材料的加压密封梯形垫片使螺栓负载低,并拥有一体式不锈钢抗推出防护。
  • 标准的 ISO 顶部安装可轻易装配任意类型执行机构或锥齿轮。
  • 可用选配:楔形排气孔或超压管道、旁通管、位于打开或关闭位置的限位开关。
  • 阀门提供手动操纵器(手轮或锥齿轮,因尺寸而异)为标准配置。可提供电动、气动或水力驱动等驱动选项。
认证
PED、NACE、印度锅炉注册、ASME B31.1
端部连接
对焊
应用
泵、阀门与阀组、HRSG、高温锅炉、生物质锅炉与动力锅炉、电厂辅助设施
阀体设计
长型式
材料
合金、碳钢、钢
工作温度
高温,大于 400 F (204 C)
压力等级
ASME
过程连接类型
BWE
底座/密封类型
楔形、平行式、金属对金属
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
闸阀、工程产品
介质
水、蒸汽、热水
阀杆
可调填料

文档与图纸