您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
KTM Novatite Extreme™ 金属阀座球阀符合 API 598 双向密封泄漏的标准。该系列是首款通过 -50°C 至 500°C 温度范围的 DVT 产品设计验证试验的金属阀座球阀。
咨询阀门专家以帮助您解决过程中的严密关断问题。