无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-P-P000446

KTM 系列 EB7 Unibody 浮动球阀

产品描述

KTM 消防安全抗静电 ASME 150/300 单件式末端开口法兰型球阀,用于石油、天然气、石化和化工行业

特点

  • 符合 ASME B16.34、API 608 和 ISO 17292 标准。
  • 可选择 API 6D / ISO 14313 测试。
  • 单片式末端进入阀体设计符合 ASME B16.34 标准。
  • ISO 5211 标准的顶部安装法兰。
  • 面对面符合 API 6D/ASME B16.10/BS 2080/BS EN 558.2 标准。
  • 通过 API 607 第六版防火测试。
  • 符合 ASME B16.5 的法兰连接件为标准配置。
  • 单件式阀体实现所有管道完整性,使可能的泄漏路径数量降到最少。
  • 碳钢或不锈钢阀体为基本配置。
  • 精密的 316 不锈钢阀球为基本配置。
  • 喷出防护支撑的阀杆。
  • 抗静电设备。
认证
区域、PED、CE
端部连接件
法兰式
应用
蒸发器和回收锅炉、设施和过程设施、强化采油、垃圾焚烧发电、干燥器和蒸发器、蒸馏和分馏
机身设计
长型式、短型式、侧面入口
材料
碳钢、316 不锈钢
压力等级
ASME
过程连接件类型
CL300RF、300RF、CL150RF、150RF、法兰式
底座/密封类型
球形、软密封
切断等级
API 598、零泄漏
标准
API 608、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 1/2/DN 15、NPS 2/DN 50、NPS 1-1/2/DN 40、NPS 1/DN 25、NPS 3/DN 80、NPS 8/DN 200、NPS 6/DN 150、NPS 4/DN 100、NPS 3/4/DN 20
阀门尺寸标准
NPS、DN
阀门类型
浮动球阀、球
媒体
流体、液态丙烷、液体、轻油、热水

文档与图纸