无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Yarway AT-38/48

费希尔™ Yarway™ AT-38/48 标准重负荷 A.T.-Temp 减温器

产品描述

费希尔 Yarway 38/48 标准重负荷 A.T.-Temp 减温器专为中/低压蒸汽应用开发。

关键维修
蒸汽工况
阀门尺寸
NPS 1 / DN 25、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 2 / DN 50、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100
压力等级
ASME
其它配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 其装配式结构能轻松满足各种锅炉规范和材料规格。
  • 该单元也可用作液体注入气体的注入器,通常采用不锈钢等高级合金。
  • 阀杆经过轧制,达到 Ra < 0.1 µ 光洁度。再对该精加工表面进行氮化,使其硬度 > 1000 维氏。上述组合工艺提高了密封性,也减少了填料摩擦力。
  • 活塞环经过特殊硬化和后续氮化处理,带有特殊的气密槽。
  • 这些环运行性能出色,使可控的 Cv (Kv) 值降到 0.005 (0.0043)。

文档与图纸