无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-V150E

Fisher™ Vee-Ball™ V150E 控制阀

产品描述

Fisher V150E Vee-Ball 控制阀采用法兰式加大出口设计。 出口法兰具有标准管路尺寸直径,大于入口直径。 扩大出口几何流线型结构有助于液体顺畅地流经阀,因为从入口到出口的流通面积在增加。 此阀体设计可在已指定扩大下游管道时,对要求起到完善作用。

认证
ATEX、CURT、PED、CRN、逸散性排放、NACE
关键工况
噪声抑制、气蚀、脏污工况、腐蚀性、低流量、一般工况
流量特性
等百分比
材料
不锈钢
操作温度
标准温度
压力等级
ASME
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
IV 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 3x4、NPS 4x6、NPS 6x8、NPS 8x10、NPS 10x12
阀门尺寸标准
NPS
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 阀内件组件可与现有 V150、V200 和 V300 系列 B 阀之间互换。
  • 法兰阀体设计最大限度地减少暴露的管道法兰螺栓连接,降低了排列和安装时间,促进安全阀安装,提高管道密封性。
  • 即使在严酷工况的应用中,重载、金属密封结构也能达到很长使用寿命。
  • 精密加工部件、压力平衡密封件以及低摩擦轴承设计,确保球芯精确、平稳地运动。
  • V 型球阀的精确的轮廓提供了一个修正过的等百分比流量特性。
  • 满足需要加大下游管道的安装要求。
  • 加大的出口球阀特有的尺寸规格类型。
  • 一件式阀体提高了阀体承压件的结构一致性,消除了两件式、螺栓连接式阀体设计中可能由垫片引起的泄漏点。

文档与图纸