无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Cryogenic

Fisher™ easy-e™ 低温控制阀

产品描述

Fisher easy-e 低温阀是一种单阀口球型阀,阀门采用不锈钢结构材料和焊接延长型阀盖。 这些低温阀专用于在温度低至 -198°C(-325°F)的环境下,提供液体和气体的节流或开关控制。 根据要求,这些坚固的阀可以提供可靠的紧密关断,适用于化学和碳氢加工工业内的特殊应用,例如某些液化天然气应用领域。

认证
符合 SIL、逸散性排放、NACE
关键工况
噪声抑制、一般工况
流量特性
平衡百分数、线性、特殊表征
材料
不锈钢
操作温度
低温
压力等级
PN、ASME
工艺连接件类型
法兰式
切断等级
IV 级(FCI 70-2)、V 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1 至 NPS 30
阀门尺寸标准
NPS、DN
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • ENVIRO-SEAL™ 填料函系统改善了阀杆密封,有助于防止过程流体泄漏。
  • 不锈钢材料、专业密封和延长型阀盖设计用于满足低温要求。
  • 我们设计和制造的金属密封阀座在室温和低温环境下都能提供长久、可靠、紧密的关断,无需定期研磨。
  • ET-C 和 EWT-C 坚固的阀笼导向确保阀塞的稳定性,降低了振动和机械噪音。
  • ET-C 和 EWT-C 平衡阀塞允许使用较小、低成本的 Fisher 执行机构。
  • 使用标准限流阀内件或 Micro-Form、Micro-Flute 或 Micro-Flow 阀塞可以满足小流量要求。
  • 阀在设计研发期间经过全面的低温测试,因此大多数应用无需执行昂贵的低温测试,从而实现快速交付使用,创造更大的价值。

文档与图纸