无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-63EGLP

Fisher™ 63EGLP 型泄压阀

产品描述

63EGLP 型泄压阀为液化石油气储罐提供重要的过压保护。 相较于多端口歧管泄压阀,它们的泄压能力高出 40%,安装和维护成本更低。 凭借超过 38790 SCFM 的泄压能力,一个泄压阀可保护超过 3000 平方英尺的表面区域。 独特的双指挥器设计允许在无须排放储罐压力的情况下,拆卸设定点进行检定和维护。

CAD 图纸和模型:单击这里

特点

  • 泄压能力较多端口歧管泄压高 40%
  • 单个装置凭借超过 38790 SCFM 的泄压能力,可保护超过 3000 平方英尺的表面区域
  • 双指挥器组装允许在无须排放储罐压力情况下轻松更换指挥器
  • 无须拆卸正在运行的阀门便可验证设定压力
  • 指挥器操作型设计允许精确泄压控制
  • 安装和维护成本低
主阀阀体尺寸
4 NPS / DN 100
端部连接方式
CL300 RF
最大泄压入口压力
400 psig / 27.6 bar
最大温度适用范围
丁腈橡胶 (NBR):-20° 至 180°F / -29° 至 82°C
大致重量(包括指挥器)
178 lbs / 81 kg

文档与图纸