无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-Micro-Flat

Fisher™ Micro-Flat 气蚀阀内件

产品描述

Fisher Micro-Flat 气蚀内件适用于流量极低清洁、气蚀工况。该阀内件的设计并不会消除气蚀,而是控制其出现的位置,以尽可能降低损失。

认证
符合 SIL、ATEX、CUTR、PED、CRN、NACE
主要应用
气蚀、低流量
流量特性
线性、快开
材料
碳钢、不锈钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME
过程连接件类型
法兰式,对焊、螺纹、承插焊
关断等级
IV 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1、NPS 1-1/2、NPS 2
阀门尺寸标准
NPS
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

文档与图纸

特点

  • 旨在用于控制气蚀。
  • 可用于低流量应用。
  • 保护阀座设计将关断功能与节流功能区分开,保护阀座表面不受节流水的侵害。
  • 笼式阀内件允许在不将阀体从管道中取出的情况下拆卸和检查部件。
  • 硬化阀内件材料可提供良好的耐磨性,从而延长阀内件的使用寿命。
  • 可替换的阀门出口内衬,保护阀体不受气蚀破坏。